Odniesienie do komponentu
Precyzyjne gratowanie
Chwytak | Komponenty
Task & Solution
Rozwiązania Assatec Robotics na nowo definiują precyzyjne gratowanie za pomocą robota Fanuc M-800 w połączeniu z naszym pneumatycznym chwytakiem GP430NC-C.
Wykorzystując zaawansowane programowanie CAD do trajektorii i czujnik siły, system robota dostosowuje się do rur o różnych rozmiarach i typach, zapewniając stały nacisk i precyzyjne wyniki za każdym razem. Nasza solidna seria 2-szczękowych chwytaków równoległych imponuje:
- IP40
- 10 milionów cykli bezobsługowych
- Kompaktowa konstrukcja
- Sprawdzona prowadnica z rowkiem T dla maksymalnej niezawodności procesu
- Sprężynowe urządzenie zabezpieczające utrzymujące siłę chwytania nawet w przypadku awarii układu pneumatycznego
Najważniejsze informacje i dane techniczne
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Sprężyna zamykająca C
IP40
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Uszczelnienie pneumatyczne
Wbudowane standardowe komponenty